Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 3/ 4 BD:-,-,+,+ - 1710661

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый
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
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710661