Разъем печатной платы - DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710442

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710442
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626175331

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь