Разъем печатной платы - PC 35 HC/ 4-STF-15,00 BK - 1710351

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 125 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 4, размер шага: 15 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: черный, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710351
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626149783

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь