Разъем печатной платы - PTF 0,3/ 4-WB-8-H PC4312L500 - 1710158

На рисунке показано стандартное исполнение.

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 25 В, полюсов: 4, размер шага: 1,8 мм, цвет: белый, поверхность контакта: олово, Длина подключенных проводников: 500 мм, для гибких печатных плат шириной 8 мм и с допустимой толщиной в области контакта 0,15 мм ... 0,3 мм

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710158
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626136127

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь