Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 2-PH-3,5 BK - 1710089

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710089
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626380315

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь