Ответная часть - IPC 5/ 5-G-7,62 BK - 1710040

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710040
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626129914

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь