GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BDS12X28 - 1709997

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, number of positions: 2, pitch: 7.62 mm, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709997
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626128405

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь