Штыревая рейка - PST 1,3/ 6-5,0 L18/13 - 1709973

На рисунке показан 10-контактный вариант

Ответная часть разъема, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709973
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626126098

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь