SMSTB 2,5/ 8-ST-5,08BD2:IN7 SO - 1709848

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Скошенный кабельный разъем обеспечивает возможность обслуживания и подключения провода с одной стороны
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709848
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626120911

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь