Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 10 HV/12-ZB-10,16 - 1709788

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 76 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 10,16 мм, полюсов: 12, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709788
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 453 (C-1-2013)
GTIN 4046356074308
Вес/шт. (без упаковки) 97,360 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь