FK-MCP 1,5/10-STF-3,5 CN BS:FL - 1709590

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709590
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626076478

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь