ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 CI4 - 1709366

Нет доступных изображений

Соединитель для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709366
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626064178

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь