Клеммные блоки для печатного монтажа - PTE 1,5/ 2-7,5 EU - 1709231

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный. Согласно категории перенапряжения IV и степени загрязнения 3 в специальных системах также возможно номинальное напряжение изоляции 250 В при расчетном импульсном напряжении 1 кВ.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709231
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626053318
Вес/шт. (без упаковки) 4,160 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь