MSTBTP 2,5/ 2-ST GYBD:-S12 SO - 1709010

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709010
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626032849