Проходная клемма - TW 95/ 3-CL - 1708754

Проходная клемма, тип подключения: Разъем T-LOX с коленчатым рычагом, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 3, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², AWG 4 - 3/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 97 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро и просто подключать большие провода
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Гнездо клеммы, открытое на 90° обеспечивает возможность удобного вывода провода
  • Быстрый монтаж на стенке корпуса с помощью крепежных клиньев, без использования инструментов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708754
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
GTIN 4055626020396
Вес/шт. (без упаковки) 679,000 GRM

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь