SMKDS 1,5/10-3,5 - 1708702

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовые зажимы, монтаж: Пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 55 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708702
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626114774

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь