MSTBTP 2,5/ 2-ST P+F GNTQ CP1 - 1708516

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: бирюзово-зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708516
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626004655

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь