PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:-DC+DCSO - 1708175

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708175
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356980876

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь