PC 5/ 2-G-7,62 BD:L2/-,L2/- - 1708082

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 41 A, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708082
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356966771

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь