Ответная часть - PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708004

На рисунке показан 3-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 2,5 мм, Цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка, Артикул с защитными стопорными штифтами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708004
Упаковочная единица 600 stk
Минимальный объем заказа 600 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356960670
Вес/шт. (без упаковки) 1,180 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь