Разъем печатной платы - MCV 1,5/12-GF-3,81 P26 THR - 1707735

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 12, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707735
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 217 (C-1-2013)
GTIN 4046356034432
Вес/шт. (без упаковки) 3,780 GRM

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь