ZFKKDSA 2,5-5,08-16 BKBDWH:M9 - 1707318

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707318
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356917049

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь