Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSO 2,5/ 2-L - 1707205

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый. Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Шаг 5 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707205
Упаковочная единица 250 stk
Страница каталога Стр. 113 (C-1-2013)
GTIN 4017918136796
Вес/шт. (без упаковки) 3,720 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь