Комплект образцов - SAMPLE MCV 0,5/ 4-G-2,54 SMD - 1706631

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706631
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
GTIN 4046356869706
Вес/шт. (без упаковки) 1,330 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь