Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSP 25/ 6-15,00-FGYNZ3544391 - 1706590

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 125 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 15 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Крепежные фланцы снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706590
Упаковочная единица 25 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
GTIN 4046356033343
Вес/шт. (без упаковки) 133,060 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь