MSTBVK 2,5/ 6-ST-5,08 BD:S1-L3 - 1706274

На рисунке показан 10-контактный вариант

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Прямой штекерный блок для установки на монтажную рейку
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Для монтажа на несущей рейке NS 15
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706274
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356845304

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь