Разъем печатной платы - MCV 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 - 1706098

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 13, размер шага: 2,54 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка, Жесткое кодирование первого полюса, возможность комбинирования со штекером FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706098
Упаковочная единица 315 stk
Минимальный объем заказа 315 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842419
Вес/шт. (без упаковки) 2 220,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь