SPTA 1,5/ 7-3,81 BD:RUN-SD - 1705952

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 9 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 7, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705952
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356812535

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь