MC 1,5/ 6-ST-3,5 BK BDWH:1-6 - 1705770

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 6, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705770
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356801041

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь