Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-450-BU-TEST-SP - 1705683

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1705683
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356793636

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь