Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-155-BU - 1705253

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1705253
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356760805
Вес/шт. (без упаковки) 13,020 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь