Разъем печатной платы - ZEC 1,5/12-ST-5,0C6R1,12YEBDSO - 1705041

Нет доступных изображений

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 10 A, полюсов: 12, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, Цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705041
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918995416
Вес/шт. (без упаковки) 18,190 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь