Разъем печатной платы - ZEC 1,0/10-ST-3,5C2R1,10YEBDSO - 1704974

Нет доступных изображений

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704974
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918995362
Вес/шт. (без упаковки) 11,140 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь