Разъем печатной платы - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-20 - 1704937

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Блок для непосредственного монтажа, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Расположенные сбоку фланцы для крепления на корпусе или монтажной пластине
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704937
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356744850

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь