FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 BD:6-13 - 1704910

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704910
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356743891

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь