Разъем печатной платы - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 HT BKCP 8,9 - 1704683

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 4 A, полюсов: 8, размер шага: 2,5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704683
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356731843

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь