Штыревая рейка - PST 1,0/10-3,5 RD - 1704328

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, цвет: красный, поверхность контакта: олово, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704328
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356697675

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь