PC 35 HC/ 6-STF-15,00 GY - 1704054

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 125 A, полюсов: 6, размер шага: 15 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704054
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356672887

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь