Разъем печатной платы - FKCT 2,5/ 4-ST GY7035 CP2,3,4 - 1703998

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703998
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356671842

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь