Разъем печатной платы - GIC 2,5 HCV/ 7-ST-7,62GYBD:-L- - 1703832

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, полюсов: 7, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703832
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356666046

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь