Разъем печатной платы - MC 1,5/12-STF-3,81 BS:1-12 - 1703331

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 12, pitch: 3.81 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703331
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356648097

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь