Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 5-ST-5,08 GY7035 - 1703208

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703208
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356643399

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь