Разъем печатной платы - CCV 2,5/ 8-GF-5,08 P26 AU THR - 1703190

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703190
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356641869

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь