Printed-circuit board connector - MSTBT 2,5/ 2-ST GY7035 BD-1.1 - 1703139

Нет доступных изображений

Plug component, nominal current: 12 A, number of positions: 2, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: light gray, contact surface: Tin

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703139
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356639255

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь