Разъем печатной платы - MCD 1,5/16-G-3,81 AU - 1703123

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 16, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703123
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356637824

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь