Штыревая рейка - PST 1,3/ 4-LV-5,0 L18 - 1703057

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 14 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, Штыревая колодка изготовлена из термостойкой пластмассы и благодаря этом подходит для пайки оплавлением.

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1703057
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356634083

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь