Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BKBDWHQSO - 1702831

Нет доступных изображений

Plug component, nominal current: 8 A, number of positions: 4, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702831
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356620789

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь