Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-4-100-BU - 1702775

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1702775
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356617482

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь