Разъем печатной платы - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - 1702693

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, полюсов: 10, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702693
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356608831

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь