Разъем печатной платы - MC 1,5/11-G-3,81 P14 THRR56 - 1702668

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 11, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1702668
Упаковочная единица 470 stk
Минимальный объем заказа 470 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-1-2013)
GTIN 4046356607490
Вес/шт. (без упаковки) 4,130 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь